triflex® RSE - 線性牽引系統

適用於各種鏈條:TRC, TRE, TRCF

焊接、鉚釘和擰螺絲機械人的理想選擇。

TRE.60-100

線性移動,機器人上無偏轉或迴圈。

  • 適用於尺寸從 40-100 的 triflex® (TR.RSE.40 至 TR.RSE.100)
  • 由於沒有撓度,纜線長度更短
  • 節省空間的設計
  • 變形點更少,製程可靠性更高,也適用於 LLK 和進給軟管

RSE 縮回系統由下列元件組成:

  1. drylin® 線性滑軌與滑架
  2. 用於縮回的彈性皮帶或拉力彈簧
  3. 用於與各種機器人類型進行可變連接的安裝板
  4. 相應 e-chain® 尺寸的無應變釋放連接元件
  5. 相應 e-chain® 尺寸的滑行饋入件

附有編號的 RSE

適用於線性 RSE 的 e-chain® 變體

TRC TRCF 1140x700

封閉變體 TRC 或 TRCF

TRE 1140 x 700

開放式變體 TRE

計算 RSE 的總鏈長

RSE 線性數字
三纖® R 鏈的尺寸指數半徑(以毫米為單位尺寸 2(以毫米為單位
30--
40058390
50080390
60087750
65100750
70110750
85135750
85 (半徑為 240 公釐)240750
100145750
125182750

使用正確的配件完成您的應用

具有夾式裝置的保護器

螺栓保護器

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢