以氣動方式調節縮回力,防止機器人形成迴圈

可使用 triflex® RSP 系統

RSP | 最強大的縮放系統

RSP 比較
  • 即使是較大的電子鏈® ,也可安全導引至 ø 125 mm。
  • 透過壓力控制閥可調整可變的牽引力
  • 整個路徑上的力曲線幾乎是恒定的,即使填充物很重也是如此
  • 可監控末端位置,防止發生故障時造成重大損壞
  • 比 RS 系統更大的縮回力
  • 安裝選項適用於多種機器人類型和製造商的轉接器支架
  • 典型應用領域:工業機械人上的 3-6 軸
  • 整合式壓縮空氣儲存器可降低能源消耗

運作中的 RSP 縮回系統

  • 特別適用於大型及重型軟管套件
  • 高空作業也不成問題
  • 恆定的縮管力

最簡單快速的正確縮放系統

配置器
  • 幾乎所有 Kuka、Fanuc、diagram 和 Yaskawa 的機器人類型可供選擇
  • 只需幾下點擊即可配置完整的套件
  • 線上可直接看到零件清單
  • 可重複定制
  • 可線上訂購
triflex_R_RSP_drawing
triflex_R_RSP_drawing
triflex_R_RSP_drawing 1
triflex_R_RSP_drawing 1

1 = 移動端

2 = 固定端

RSP 收縮系統

文章編號最大回縮長度 (mm)暗淡。 A mm尺寸。B mm尺寸。C mm尺寸。D mm尺寸。E mm
TR.RSP.60.L580792396177277135
TR.RSP.65.L580792396177277135
TR.RSP.70.L580792396177277135
TR.RSP.85.L620836461213306135
TR.RSP.100.L620845467213306135
TR.RSP.60.R580792396177277135
TR.RSP.65.R580792396177277135
TR.RSP.70.R580792396177277135
TR.RSP.85.R620836461213306135
TR.RSP.100.R620845467213306135
TR.RSP.125.R7801,043570245405135
TR.RSP.125.L7801,043570245405135

附有數字的 RSP 繪圖
附有數字的 RSP 繪圖

鏈條總長度的計算 | RS e-chain®

ø 索引 R [mm] 系統內的鏈長 [mm]鏈節數鏈條總長度[mm]
30.----
40.----
50.----
60.0871,48973LLL + 1489
65.----
70.1101,48458LLL + 1484
85.1351,62253LLL + 1622
85. (R 240)----
100.1451,65648LLL+1656
125.182194044LLL+1962

RSP 系統組裝

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢