triflex® R 通用機器人安裝支架 (金屬)

UR 金屬夾具

塑膠與金屬相比的優勢

金屬與塑膠
  • 節省重量
  • 節省價格
  • 無漆面刮傷
  • 大幅縮短組裝時間
  • 更短的交貨時間

使用金屬夾具的應用範例

  • 使用 Universal 機器人上的 triflex® R 進行安全的電纜佈線,新型 Cobot 夾具也能做到這一點
  • 與新型 Cobot卡鉗相比,螺絲卡鉗的連接簡單但速度明顯較慢
  • 適用於 2 種 triflex® R 尺寸 - Ø 30 和 40
  • 僅適用於 UR3、UR5 和 UR10。新的 Cobot 夾具也適用於 UR16
  • 適用於 TRC、TRE 和 TRL 電子鏈®.

UR 金屬夾具直徑

UR3、5、10 臂直徑

金屬夾具組裝影片

安裝影片塑膠夾具

搭配 triflex® e-chain® :

TRC 系列:

TRE 系列:

系列 TRL:

TRC

TRC (封閉鏈版本)

TRE

TRE (開放鏈版本)

TRL

TRL (light& 開鏈版)

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢