連接器、快速更換套件和應力消除,用於 triflex® R

重型連接

Axis 6 的重型連接
  • 適用於截面較大的纜線
  • 用於重型液壓軟管
  • 用於固定 CFX 夾具的雙 C 型材
  • CFX 夾具不包括在交貨範圍內
重型連接 3D 圖
triflex R 3D 重型連接

重型連接 - 帶半徑支撐

重型連接 - 帶半徑支撐
  • 半徑支撐提供額外的穩定性和安全性
  • 適用於截面較大的電纜
  • 適用於重型液壓軟管
  • 雙 C 型材適用於安裝 CFX 夾具
  • CFX 夾具不包含在交貨範圍內
triflex R 重型連接器,帶半徑支撐,3D
triflex R 重型連接弧度支撐,技術級

帶應變釋放的緊湊型連接

緊湊型支架,帶應變釋放
  • 具有電纜和軟管應力消除功能
  • 使用電纜紮帶安全、輕鬆地固定電纜
  • 廣泛的調整選項
triflex R 緊湊型連接,帶應變釋放,3D
triflex R 緊湊型連接,帶應變釋放,技術資料

緊湊型連接,無應力釋放

緊湊型支架連接,無應力釋放
  • 無應變釋放
  • 節省空間
  • 無段式多功能調整選項
triflex R 緊湊型連接,無應變釋放,3D
triflex R 緊湊型連接,無應變釋放,技術資料

快速更換套件

triflex R 快速更換套件
  • 數秒內快速更換
  • 一次性對齊
  • 更換預備鏈時無需重新對齊®
  • 可免工具更換 triflex® readychain®
triflex R 快速更換套件
triflex R 快速更換套件技術圖

快速更換套件功能

  • 快速更換軟管包
  • 拉出鎖銷
  • 鬆開連接
  • 裝上預先組裝好的新裙包

軸 6 夾具

軸 6 夾具
  • 單軸直徑 (Ø30mm) 適用於所有機器人
  • 安裝快速簡便
  • 確保電子鏈® 與機器人之間的距離
  • 用於重型、緊湊型連接和快速更換套件的附件選項
軸 6 夾具繪圖
軸 6 夾具動畫

應力消除(CFX 夾具)

tre
  • 使用大橫截的電纜時,例如焊接應用或重型液壓軟管
  • 適用於 igus® CFX 夾具的雙 C 形導軌
  • 適用於"重型" 應用的強大應變釋放
  • igus® 鏈條固定卡箍可使用不銹鋼或鋼材

鏈條固定夾包括 底部鞍形件

chainfix
  • 每個尺寸有 3 種選項
  • 多軸可調,提供最佳定位
  • 適用於所有附加軸:Ø 30mm、Ø 32mm、Ø 34mm
  • 鏈條固定夾具可確保安全吸收推力和拉力,即使線纜直徑較大也不例外
  • 適用於實心焊接電纜和硬質液壓軟管
  • 與重型連接 TR.XX.20 / TR.XX.23 及快速交換套件 TR.XX.22 搭配使用

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢