RS 拖鏈回縮系統的拖鏈套件

TRC.RS.50.080.2000.0 product image
igus-icon-lupe
  • 有兩種類型的 triflex R 鏈可供選擇
    TRE = 開放
    TRC = 封閉
  • 使用尺寸索引選擇適合 RS 系統的鏈條尺寸
  • 此外,選取 RS 系統以外的所需長度。
    500 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm
  • 可根據要求提供其他長度
igus-icon-lieferzeitTRC.RS.50.080.2000.0
2000
標準版本
50
封閉的