變更語言 :
新產品有何用途?
基於我們多年來在個別專案解決方案上的經驗,對之前的 igus®® 旋轉應用模組化系統進行了修改和優化。新的旋轉能源供應系統 SRM 是一個完整的系統,包含電子鏈® 、連接元件、內部分離、應變釋放和鍍鋅鋼製導槽。
應用領域
整套系統幾乎適用於所有行業的所有旋轉應用,外徑最大 2.8 米,旋轉角度最大 380°。
有什麼好處?
使用 SRM,我們的客戶可獲得定制的完整系統,並享有系統保證。所有所需的組件均可使用單一識別號碼進行訂購。
SRM 系統的尺寸
外徑 600 和 800,帶電子鏈® E4.21
外徑 900 和 1200,帶電子鏈® E4.32
外徑 1500 和 1800,帶電子鏈® E4.42
外徑 2400 和 2800 配備電子鏈® E4.56
個別需求
透過客製化的專案規劃,仍可實現更大的旋轉角度或直徑。 可立即輕鬆計算出中間尺寸。
您可以使用我們全新的免費擴增實境服務來測試鋼鐵旋轉模組。使用個人電腦存取服務,並使用智慧型裝置掃描 AR 模型的 QR 代碼,或直接使用智慧型裝置點選連結。

帶塑膠導槽的完整系統,旋轉角度 360
旋轉供能 PRM 是一種塑膠槽,適用於較小型的量測與處理機器等。導槽也適用於照相機應用。它不需要滑動接觸,並有防腐蝕保護。

如果您想自己設計電路模組,十個有價值的小訣竅可讓您正確掌握電路模組的導槽。避免錯誤,以免損害系統的使用壽命,甚至導致故障。
從內容來看
- 正確規劃導槽
- 電纜佈線的提示
- 限制最大旋轉角度
- 產生通道和整個模組的 CAD 資料
立即免費下載 10 項提示。我們也隨時為您提供個人協助和建議。


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net