多軸拖鏈專為重負載應用

由於中心的鏈節鏈,斷裂力特別高

精進技術三角形

改進的技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

TRHD.142.300.0 的技術資料

截面積 trhd.142.300.0
截面積 trhd.142.300.0
  • 外寬: 142.2mm
  • 內寬:127.5 mm
  • 內寬高度: 53.7mm
  • 芯線元件由不鏽鋼製成
  • 彎曲半徑 300mm
  • 拖鏈可從外部打開,方便插入電線電纜

固定座的選項

帶法蘭

去應力元件 TRHD 搭配法蘭結構

無去應力元件

triflex R HD 固定座無去應力元件

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161聯繫我們

出貨及諮詢