用於岸電的電源分配器

... 節省成本並保護環境 ... e-dispenser

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

e-dispenser 1.0

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

e-dispenser-它的工作原理

Guarantee

4年保固-信心十足!

  • 輸送機配有triflex R 能量傳輸保護拖鏈、耐彎電纜、電線電纜、接頭、接線盒、組裝- 均經過測試並具有4 年保修。
  • 我們提供標準的供貨系統單元,該單元是作為完整的解決方案開發和設計的,並根據現狀和相應的客戶要求進行客製化。
  • 也適用於其他工業部門,例如。機械工程、機器人和焊接應用,e-dispenser模組是一個有趣的供應鏈解決方案。在所有情況下,使用者都受益於標準化的——因此經過驗證的、經濟實惠的——提供能力系統組件。

多芯電線電纜,帶 3 x 95²

3 x 耐刮曲電線 CFCRANE。 PUR (95²) + triflex R TRC.125.182.0


詳閱更多資訊

岸電系統的連接

其他岸電供應產品

機械手臂專用拖鏈 triflex R

triflex R

全裝配拖鏈的組裝

裝配readychain

您可能也對此感興趣

節省潛力

節省經費的可能性

拖鏈系統配置器

能量傳輸保護拖鏈配置器

回收計畫

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢