彈簧桿 | 機器人上的彈性、彈簧

triflex® R 光纖桿模組

彈簧桿模組 (僅適用於 TRC/TRE.B) - 透過定向預拉力智慧型解決問題

  • 可與機器人上方的釣竿相提並論
  • 產生一致的& 定向預拉力,範圍從 700 到 2000mm
  • 以預先組裝的方式提供,包括 triflex® R、插入式和固定式彈簧桿
  • 與鬆散的電子鏈相比,無卡痕且減少打滑®
  • triflex® R 可自動回復原位
triflex® R 光纖桿模組示意圖
  1. 互相連接的鎖鏈環可補償彈簧桿在電子鏈內的相對移動®
  2. 通用安裝套件的安裝支架區域(請參閱附件)
  3. 彈簧桿長度,包含在零件編號中
  4. 附加鏈 (TRE.B 或 TRC) 不含纖維桿(可根據需要單獨調整,因此不包含在交付範圍內)
  5. 可能的保護器 (TR.XX.30),用於額外保護鏈條
  6. TRE.B 或 TRC**內的彈簧桿

正確選擇產品的資訊

纖維導軌有兩種版本

封閉式 (TRC)

來自 TRC 的光纖桿

開放式 (TRE)

來自 TRE 的光纖桿

用於正確安裝 TRC 和 TRE.B 光纖桿模組的配件

  • 不銹鋼角管,附有固定支架,可固定於機器人上
  • 帶有連接元件的緊固選項,可將纖維桿固定在角管上。
  • 因此,角管和纖維桿可自由定位
  • 快速輕鬆適應新的機器人程式序列
  • 有針對性地遮蔽干擾邊緣,避免纜線纏繞
  • triflex® Guide R 貼近機器人手臂或軸 6 的側邊,以允許最大的旋轉運動。
使用纖維桿的應用範例
通用安裝套件

光纖桿模組的安裝提示

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢