適用於 TRC、TRCF、TRE、TRL& TRLF 的安裝托架

與鏈條相匹配的安裝支架

標準安裝支架

triflex 標準安裝支架
  • 快速簡便地固定能量鏈
  • 更換充填的 triflex® R 時,停機時間最短
  • 帶應變釋放齒的安裝支架**(1**)
  • 無應力消除齒的安裝支架**(2**)
  • 安裝支架作為中間支架**(3**)
  • 使用鎖緊機構快速組裝
  • 適用於一般機器人類型的適配孔
  • 可作末端或中間安裝

標準安裝支架的變型

triflex R 安裝支架

帶梳狀版的標準安裝支架

Triflex R 標準安裝支架,帶應力消除功能

帶梳狀版的標準安裝支架

帶梳狀版的標準安裝支架

燈具固定支架

triflex light AE
  • TRL 版本的標準配備,但也相容於所有 triflex® R 變異型 (TRC/TRE)
  • 帶短應力釋放齒的安裝支架 (1)
  • 不帶應力消除齒的安裝支架 (2)
  • 安裝支架作為中間支架 (3)
  • 經濟實惠且重量輕
  • 可輕鬆進行 3D 移動和負載
  • 由兩半組成,安裝簡便

燈具安裝支架的變種

triflex R 燈安裝支架

帶應變釋放的燈具安裝支架

triflex R 燈安裝支架 (含應力釋放)

帶梳狀版的輕型安裝支架

triflex 燈安裝支架

旋轉固定座

triflex R 旋轉安裝支架
  • 帶應變釋放齒的類型 (1)
  • 無應變釋放齒的型號 (2)
  • 自調心軸承搭配免維護的 igubal® 球面滑動軸承
  • 最小化關鍵彎曲週期
  • 移動設計更平穩

自調心軸承

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢