FANUC CRX 的電纜引導

igus 是 FANUC CRX Equipment 合作夥伴

Fanuc CRX 機械手臂,白綠外殼,白色背景。

緊固點 軸 1& 6

連接軸 6

連接軸 1

在 FANUC CRX 上安裝 triflex R 供能系統

Cobot 夾具範圍

協作機器人固定夾,用於固定協作型機器人。

鉤環夾具

  • 1x 塑膠支架
  • 1 公尺黏扣帶
  • 系列中最有利的夾具
  • 不含矽膠
  • 線材佈線的最大自由度
協作機器人固定夾具,用於固定協作型機器人。

無應變釋放的夾具

  • 1x 塑膠支架
  • 1 公尺黏扣帶
  • 1x 30 或 40 尺寸的燈具安裝支架
  • 適用於 TRE、TRC& TRL,尺寸為 30 或 40
  • 不含矽膠
協作機器人夾具,帶拉力緩解,用於將電纜固定在機械手臂上。

帶應變釋放的夾具

  • 1x 塑膠支架
  • 1 公尺黏扣帶
  • 1x 30 或 40 尺寸的燈具安裝支架
  • 尺寸 40 可選擇長或短應力消除齒
  • 適用於 TRE、TRC& TRL,尺寸為 30 或 40
  • 無矽
協作機器人夾具搭配保護件,用於安全固定協作機器人。

夾鉗保護器

  • 1x 塑膠支架
  • 1 公尺黏扣帶
  • 1 個 40 號圓形保護器
  • 保護套可攜帶 TRE、TRC& TRL,尺寸為 40
  • 不含矽膠
Cobot 固定夾搭配 PMA 夾扣,用於將電纜固定在機械手臂上。

PMA 管夾

  • 1x 塑膠支架
  • 1 公尺黏扣帶
  • PMA 夾子
  • 提供 5 種尺寸,適用於直徑為 Ø17 mm、Ø23 mm、Ø29 mm、Ø36 mm 和 Ø48 mm 的波紋軟管:
    Ø17 mm、Ø23 mm、Ø29 mm、Ø36 mm 和 Ø48 mm
  • 不含矽膠
triflex R TRC、TRE 和 TRL 拖鏈,橘色。

與 cobot 夾具搭配的電子鏈

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢