e-spool® 標準和HD選項

e-spool® 標準和HD選項
  • 靈活的能量傳輸:
可將不同管線整合於同一套系統中
  • 可靈活使用:
可實現任一方向的能量傳輸
  • 具成本效益:
可實現環型運動的的twisterband
  • 節省空間-拖鏈可收回到一個緊湊的單元
  • 電纜上不會產生張力負載
  • 電纜線可視需要增加或更換
  • iF 產品設計大獎 2013

FAQ - 常見問題

  • e-spool彈性和e-spool SPC,可手動延伸,當只需要非常慢或手動拉取一條纜線。
  • 在公共空間的高架應用中的劇院e-spool
  • 應根據最大延展長度和灌裝容量/電纜直徑選擇所有其他e-spool電纜捲筒
  • e-spool可彈性,達到 10,000 個動作
  • e-spool標準配備 7 萬個循環
  • e-spool HD,40 萬次循環
  • 劇院e-spool,共有 40,000 個循環
  • 在可能的情況下,應使用帶有 TPE 外護套的電纜用於無屏蔽電纜。
  • 應從 CFROBOT 系列中選擇屏蔽電線電纜。
  • 所有電線電纜的外徑應為 < 17 mm。
  • 觀察到內彎曲半徑中 44mm 和外半徑 77mm 的最大彎曲半徑。

技術數據

速度 v 最大 1 米/秒
加速度 a 最大 1 米/平方秒
橫向速度 最大 1 米/秒
橫向加速度最大 1 米/秒2 (徑向) / 0.25m/s2 (軸向)
溫度範圍0 - 70°C / HD 選項:0 - 80°C

e-spool標準-可選配twisterband拖鏈

產品料號 長度 [mm]重量 [kg]負載垂直 [kg/m]
sp1.400.4000.01.l.0 400013.51
sp1.400.4000.01.r.0 400013.51
SP1.600.4000.03.L.0 4000331
SP1.600.4000.03.R.0 4000331
SP1.700.7000.03.L.0 7,000381
SP1.700.7000.03.R.0 7,000381
SP1.850.14000.03.L.0 14000481
SP1.850.14000.03.R.0 14000481

e-spool標準-可選配兩個扭曲帶

產品料號 長度 [mm]重量 [kg]負載垂直 [kg/m]
SP2.600.4000.03.L.04000401
SP2.600.4000.03.R.0 4000401
SP2.700.7000.03.L.07,000451
SP2.700.7000.03.R.0 7,000 451
SP2.850.14000.03.L.0 14000 551
SP2.850.14000.03.R.0 14000 551

e-spool HD-帶twisterband拖鏈的選項

產品料號 長度 [mm]重量 [kg]負載垂直 [kg/m]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017.21
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17.21
SPHD1.600.4000.03.L.04000521
SPHD1.600.4000.03.R.0 4000521
SPHD1.850.14000.03.L.0 14000671
SPHD1.850.14000.03.R.0 14000671
SPHD1.700.7000.03.L.07,00056.51
SPHD1.700.7000.03.R.0 7,00056.51
SPHD1.700.7000.04.L.0 7,000762
SPHD1.700.7000.04.R.0 7,000762
SPHD1.850.14000.04.L.0140001352
SPHD1.850.14000.04.R.0140001352
SPHD1.1050.21000.04.L.0210001451
SPHD1.1050.21000.04.R.0210001451

e-spool HD-可選配兩個扭曲帶

產品料號 長度 [mm]重量 [kg]負載垂直 [kg/m]
SPHD2.600.4000.03.L.0 4000591
SPHD2.600.4000.03.R.0 4000591
SPHD2.700.7000.03.L.0 7,000641
SPHD2.700.7000.03.R.0 7,000641
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 741
SPHD2.850.14000.03.R.0 14000741
SPHD2.700.7000.04.L.07,000842
SPHD2.700.7000.04.R.07,000842
SPHD2.850.14000.04.L.0 140001432
SPHD2.850.14000.04.R.0 140001432

e-spool的填充指南

安裝指南

e-spool拖鏈安裝指南

文件-根據機械指南 2006/42/EC 的安裝指南

現實實例

移動式風力發電機

帶e-spool的繞線系統

e-spool應用

  • 室外應用
  • 在公共區域(觀眾攤位,舞台等)上方操作的e-spool應用範例

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢