變更語言 :

帶有手動拉出功能的 e-spool® 是針對只需用手拉出一條電纜的應用而開發的。這可讓工人將電纜拉出至控制面板或電纜連接工具所需的長度,並在使用後將電纜收緊。已安裝鎖定裝置,因此電纜不會一直處於張力狀態。延伸長度可以類似鋤頭電纜的方式鎖定。電纜長度可達 5 公尺。
典型應用領域:
機器人示教面板、工作站、組裝線
由於 e-spool® 中的特殊機械應力,我們建議使用我們的 chainflex® 電纜。我們也建議遵守下列填充規則:
1. 電纜只能並排鋪設在線性鏈中 - 切勿將多條電纜鋪設在彼此頂部!
2. 應盡可能使用具有 TPE 外護套的 chainflex® 電纜作為非屏蔽電纜。
3. 屏蔽電纜應來自 chainflex® CFROBOT 電纜系列。
4. 必須遵守所用扭曲帶的最大彎曲半徑。
5. 如果可能,使用分離器保護電纜以防閃電和磨損。為了充分利用內部空間,請在連續的區段中交替安裝隔板。
6.按直徑或彎曲半徑分類插入電纜 - 細小的電纜向內插入,較大的電纜向外插入。
7.減輕電纜兩端的應力。 電纜綁帶結不得裝在鏈條的方向上。
8. 電纜鋪設在旋轉軸上時,應使其向外和向內都有一定的間隙空間。
安裝說明
在水平移動的應用中,必須提供一個平滑的表面,讓能量鏈可以在上面移動。
安裝指南

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net