變更語言 :

最長 25 公尺的路徑& 更多 - 配備馬達
電動 e-spool® 適用於長延長至 25 公尺 (專案階段為 50 公尺)。
**典型應用領域:**劇院和舞台應用、(室內起重機、海事、造船
零系列*
最長可達 50 公尺 (標準 25 公尺) 延伸長度
*本產品目前處於系列生產的導入階段(試產系列)。我們很樂意接受您在各產業的想法 - 從木工機械、機械工具到無塵室應用 - 請與我們聯絡。
由於 e-spool® 中的特殊機械應力,我們建議使用我們的 chainflex® 電纜。我們也建議遵守下列填充規則:
1. 電纜只能並排鋪設在線性鏈中 - 切勿將多條電纜鋪設在彼此頂部!
2. 應盡可能使用具有 TPE 外護套的 chainflex® 電纜作為非屏蔽電纜。
3. 屏蔽電纜應來自 chainflex® CFROBOT 電纜系列。
4. 必須遵守所用扭曲帶的最大彎曲半徑。
5. 如果可能,使用分離器保護電纜以防閃電和磨損。為了充分利用內部空間,請在連續的區段中交替安裝隔板。
6.按直徑或彎曲半徑分類插入電纜 - 細小的電纜向內插入,較大的電纜向外插入。
7.減輕電纜兩端的應力。 電纜綁帶結不得裝在鏈條的方向上。
8. 電纜鋪設在旋轉軸上時,應使其向外和向內都有一定的間隙空間。
安裝說明
在水平移動的應用中,必須提供一個平滑的表面,讓能量鏈可以在上面移動。
安裝指南

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net