e-spool® 緊湊型 - 無滑環的彈簧驅動電纜滾筒

e-spool 緊湊型
  • 不同媒介(電力、數據、光纖電纜、空氣、液體)可結合在一個系統中
  • 全方位供能
  • 易於更換和擴充填充物
  • 節省空間,幾乎看不到""
  • SP1.240 系列採用特別輕量的鋁製結構
  • 最大伸展和進給速度 1 m/s
  • 特別輕的鋁質結構

動態參數

e-spool 配置器
最大限度速度 1m/秒
最大限度加速度 2 m/s2
最大橫向速度 1m/秒
最大橫向加速度 1m/秒2 (徑向) 0.25 m/s2 (軸向)

e-spool 的填充規則®

e-spool拖鏈安裝指南

在實踐中實現

繞線系統

移動式捲取機

e-spool 應用

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢