之字形系統

之字形導向系統

用於Truss支架的之字形 (zig-zag) - 長達 15m 的完整系統

完整的之字形(zig-zag)系統
  • 與以前的設計相比,價格降低了 30%
  • 節省高達 20% 的成本
  • 低維護和模組化系統

低成本之字形e-chain® - 長達 10 m 的完整系統

  • 重量不到標準之字形籃子的一半,可承受更高的有效負載
  • 與標準之字形籃子相比,價格降低高達 50%
  • 由於重量減輕,驅動功率降低
  • 安靜的移動拖鏈
低成本 zig zag
  • 安全可靠地引導資料和電力
  • 經濟實惠、節省空間的解決方案
  • 堅固且易於安裝
  • 安靜、穩定
  • 應用程式垂直懸掛

舞台平台

舞台平台中的之字形系統

在水舞間

水舞間的之字形系統

舞台入口

舞台入口中的之字形系統

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢