變更語言 :

非常適合與經濟實惠的心軸一起使用,無需淋巴瘤處理表面。
非常適合 75MPa 以上的高負載,對心軸有高運行性能要求,例如熱軋碳鋼或 40Cr
與具有滑動層的同類金屬軸承相比,經濟實惠高出 40%
與 Q3E
gnc 相比,氣體氮碳共滲 (GNC) 熱軋碳鋼的產品使用壽命延長了五倍,40cr 的產品使用壽命延長了八倍,熱軋碳鋼:55.9 µm/100 km
Crv = 16 µm/100 km {c00 mph),

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net