變更語言 :

iglidur® 聚合物塗層是如何工作的?
iglidur® iglidur® 塗料是一種摩擦優化的粉末狀聚合物,可以粉末塗料的方式塗佈在金屬表面。與所有 iglidur® 材料一樣,iglidur® 塗料粉末經過摩擦學優化,因此具有極佳的摩擦和磨損值。因此,即使是高度受壓的表面,您也可以保護其免於磨損,而無需任何額外的組件。
我們的 iglidur® 塗層材料由基礎聚合物、纖維、填料和固體潤滑劑組成。每種塗層材料的成分都是獨一無二的,以便針對各自的應用領域進行優化。
各種 iglidur® 塗層材料有何不同?
各種 iglidur® 塗層已針對廣泛的應用進行了最佳化。它們的差異主要在於耐溫性、滑動性、磨損性和顏色。確切的材料資料可在我們的材料資料表中找到。
我們每年對 iglidur® 軸承和塗層材料進行超過 10,000 次不同應用相關的測試,以分析其在最多不同應用情況下的磨損行為。這使我們能夠為您的應用選擇最佳和最具成本效益的材料,並為您的項目提供全面的建議。
由 igus® 為您的元件進行塗層時,沒有最小數量的限制。這表示您可以訂購單一元件的塗層。
是的,您也可以自己使用我們的 iglidur® 材料為您的零件進行塗層。在我們的線上商店中,您可以取得各種 iglidur® 塗層材料,這些材料的容器規格有 1 公斤、2 公斤和 10 公斤。如果您對於材料或塗層的選擇有任何疑問,請隨時與我們的專家聯絡。
我們的高架輸送機可允許的部件尺寸最大可達 8 x 2.3 x 1.9 米。小部件可在相應的高效小型系統中進行塗層。我們很樂意為您提供建議,並為您提供最有利的加工方法。
可以,我們可以根據您的規格,仔細遮蔽不需要塗層的區域。如果數量較多,我們可以製造適當的裝置,將製程成本降至最低。
使用 iglidur® 塗層可以達到什麼厚度和公差?
iglidur® 塗層滑動層的厚度約為 60-120 µm。根據待塗層部件的材料和表面質量,也可以使用其他塗層厚度。
原則上可以對塗層進行後續加工。
表面必須清潔乾淨,無灰塵、污垢或液體。我們很樂意為您進行必要的處理步驟。
根據 DIN EN ISO 2409,所謂的交叉切割是為了能夠估計塗層(例如塗漆表面)的附著強度(附著力)。此測試方法並非用於量測附著強度。為此目的,應使用符合 DIN EN ISO 4624 的拉脫試驗。
評估採用 0 至 5 的關鍵數字,其中 0 代表最佳評級"非常好" 。所有 iglidur® 塗層材料 (IC01、IC03、IC06) 均符合標準 0。
iglidur® IC-05 材料符合 FDA 和 EU10/2011 標準,因此可以用於例如食品工業、飲料裝瓶或包裝工業。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net