低間隙螺桿螺母

如果出現不必要的軸向間隙,您該怎麼做?

到底什麼是軸向間隙?

什麼是軸向間隙?

在這種情況下,igus 產品範圍提供哪些選項?

低間隙螺桿螺母

零背隙螺母

  • 終身最小軸向背隙
  • 更精確的定位和進給運動
  • 在 dryspin 高導程螺紋中
  • 法蘭 螺母
  • 螺紋方向:RH
  • 材質:iglidur J

零背隙:技術數據

  1. 零背隙螺桿螺母的空載扭矩會隨著使用壽命的增加而上升。在計算與設計時,建議考量最大空載扭矩作為參數。
螺紋最大靜態承受力 軸向F [N]最大空載扭矩 (附彈簧)170) 從 [Nm]產品型號
Ds5x5750.02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6.35x2.54750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x12.7750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6.35x25.4750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500.01-0.03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500.01-0.04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12.7x12.75000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000.08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

預緊功能螺母

  • 適用於螺紋直徑達 6.35 毫米的高導程螺紋
  • 法蘭圓柱型螺桿結構
  • 螺紋方向:右旋螺紋
  • 材質:iglidur J

預緊螺桿螺母:技術數據

螺紋最大靜態承受力 軸向F [N]最大空載扭矩 (附彈簧) 從 [Nm]產品型號
Ds6.35x1300.10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X1
Ds6.35x2.54 300.10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08300.10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x6.35300.10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400.10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400.10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350.15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

低間隙螺母

  • 由於周向徑向預緊功能減少了軸向間隙
  • 由於減少了可能的振動,確保極為安靜的運行
  • 相較於零背隙螺母,更具成本效益的選擇
  • 適用於 dryspin 高導程螺紋與梯形螺紋,最大螺紋直徑可達 14mm
  • 法蘭式螺桿螺母
  • 螺紋方向:RH
  • 材質:iglidur ® J

低間隙螺桿螺母:技術數據

dryspin 高導程螺紋

螺紋最大靜態承受力 軸向F [N]最大空載 扭矩 (附 O 型環)從 [Nm]產品型號
Ds6.35x2.54400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x12.7400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6.35x25.4400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750.01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750.01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750.01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750.01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750.01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250.03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250.03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250.03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250.03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40.61250.03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6

dryspin 梯型螺栓

螺紋 單頭最大靜態承受力 軸向F [N]最大空載 扭矩 (附 O 型環)從 [Nm]產品型號
Tr8x1.5750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250.06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250.08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250.08JFRM-LC-0001-TR14X4

dryspin ®多頭梯形螺桿螺母

螺紋 多頭
Tr06x2P1400.01-0.03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250.06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

防背隙螺桿螺母

  • 減少噪音和振動
  • 適用於螺紋直徑最大 24mm 的梯形螺紋
  • 圓柱形和法蘭形螺栓
  • 螺紋方向:RH 和 LH
  • 材料:iglidur J 和 iglidur R

反背隙螺桿螺母: 技術數據

圓柱形梯型螺母

螺紋有效支撐面 [mm2]最大靜態承受力 軸向F [N]產品型號
Tr8x1.5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961.188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042,111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1313.393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JSRM-AB-2220-TR24X5

帶法蘭梯形螺母

螺紋 iglidur® J有效支撐面 [mm2]最大靜態承受力 軸向F [N]產品型號
Tr10x23531,060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341,001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961.188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711,414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131,838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042,111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1313.393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JFRM-AB-2220-TR24X5

圓柱形梯型螺母 iglidur R

iglidur® R 螺紋有效支撐面 [mm2]最大靜態承受力 軸向F [N]產品型號
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041,056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051,357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1311,696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RSRM-AB-2220-TR24X5

梯型螺母 iglidur R

iglidur® R 螺紋有效支撐面 [mm2]最大靜態承受力 軸向F [N]產品型號
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041,056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051,357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1311,696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RFRM-AB-2220-TR24X5

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢