梯形螺紋的替代方案

我們已經測試過:運轉更順暢,震動更少

替代梯形線
  • 更嚴格的製造公差
  • 圓齒
  • 針對塑膠螺帽最佳化的側面角度和側面角度
  • 與 DIN 103 相比,優化的不對稱性。

符合 DIN 103 標準的替代乾式旋轉® 螺紋尺寸一覽

DS10x3
DS14x4
  • 提供右旋和左旋螺紋
  • 更高的硬度
  • 由於乾式旋轉® 的幾何形狀,速度更快
DS18x4
  • 提供右旋和左旋螺紋
  • 最佳化的側面角度
  • 運轉安靜無震動
10x2
10x2

磨損測試:Ds10x3 尺寸擊敗競爭對手和梯形螺紋

自潤式螺桿科技

dryspin® 讓我回味無窮:更嚴格的製造公差 = 3 倍的改進

更嚴格的製造公差

磨損減少高達 25%:乾紡® 勝過梯形螺紋及其他競爭對手

磨損減少 25

得益於圓形齒面,安靜、無振動且速度更高

運轉安靜,具有減震功能

100% 免潤滑和免維護:適合長期使用

免潤滑替代方案

使用壽命可延長 30

無腐蝕注塑螺紋

製程快速、交貨時間短,無最低訂購量限制

快速流程

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢