由高性能塑膠製成的協作機器人

什麼是協作機器人?

  • 協作機器人可以靈活地整合到不同的應用中。
  • 這類機器人承擔的任務對人類來說單調、耗時甚至危險。
  • 由高性能塑膠製成的協作機器人(例如 ReBeL 特別輕,重量僅為 8 公斤,易於操作,而且由於價格低廉,攤銷速度非常快。

價格為 €4,970 的R e Be Lution

協作機器人的成本是多少?

有關 igus 協作機器人的技術事實

高達 2 公斤的有效載荷

最多可達 644 mm

高達 6 個自由度

最大速度7 次取放/分鐘

重複性±1.0mm

重量 8.2 公斤

職業安全研究所確認

無塵室4級

58.2dBA

40 瓦平均消耗

最大 2.5 公斤負載率

協同機器人的應用領域是什麼?

ReBeL 協作機器人是在哪裡生產的?

德國PCB組裝

一名人員正在組裝電路板並用量測器檢查。

組裝

電子零件被裝入圓柱形外殼中。

軟體安裝

一名員工在工作站上編程協作機械手臂。

品質保證

一名男子在生產治具上組裝 igus 機器人關節。

ReBeL 系列中目前的協作機器人型號

黑橘色多關節機械手臂,置於白色背景上。

ReBeL® cobot 6 DOF

igus 線性軸搭配 REBEL 機器手臂,用於自動化搬運。

ReBeL® 第七軸

igus 協作機器人放在工作桌上,搭配教育套件與圖像背景。

ReBeL® cobot 工作站

機器人夾爪與自動化軸模組,以多個視角呈現。

線上商店

igus 的 ReBeL 配置軟體在筆電上顯示 Rebel 機器手臂。

協作機器人配置器

機器人手臂與筆電並列,象徵自動化客服應用。

預約展示

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢