Wipotec 現代測試及包裝系統的格式調整

由於採用了 drylin® 和 iglidur® 軸承技術,這個用於產品序列化的模塊既精確又堅固。

輪廓

  • 需要: Drylin® SHT 主軸線性工作台圓棒和滑動軸承由 iglidur® 製成xiros 滾珠軸承
  • **需求:**對於包裝和測試單元,需要符合 FDA 規範、免維護且堅固耐用的軸承產品,以進行多種格式調整,並應用於輸送機技術。
  • **產業:**包裝系統、測試系統
  • **客戶的成功:**堅固耐用的 drylin® 線性軸承可以用手進行精確的格式調整。iglidur® 滑動軸承和 xiros 滾珠軸承也具有高耐磨、完全免潤滑和免維護的特性。即使在惡劣的環境條件下,它們仍可延長使用壽命。

遇到的問題(困難)

解決方案

圖 1:drylin® SHT 線性工作台,配備主軸驅動器,用於橫向和格式調整

圖 2:無潤滑的 iglidur® JB 圓棒作為傳送輥,可防止產品受到污染

圖 3:drylin® 側向和高度調整的線性主軸

圖 4:由免維護材料 iglidur® J 製成的軸承在壓力滾筒中運行。

圖 5:drylin® SHT 主軸線性工作台也用於微調感測器

圖 6:導軌滾輪中的 xiros 滾珠軸承完全符合 FDA 標準

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢