連續運轉的可靠性:高速裝瓶廠的衛生軸承

從分杯機到成品:iglidur 實現高循環率和連續運行

簡介

  • 需求: iglidur 軸承Drylin 軸導軌
  • **需求:**所需的軸承組件必須能在連續運轉中可靠運作,且完全免潤滑和免維護。
  • 產業: 包裝技術、灌裝系統
  • **客戶的成功:**使用內含固體潤滑劑的 iglidur 滑動軸承,無需外部潤滑。它們可在連續運行下實現高循環率。

遇到的問題(困難)

解決方案

圖 1:出杯機透過產生真空將杯子從彈匣中抽出,然後將杯子放在轉盤上進行充填。

圖片 2:杯子在定量充填站被提起,之後旋轉閥打開,讓材料進入杯子中。

圖片 3:蓋子分送器利用真空將獨立的蓋子從料庫中取出,並進行旋轉運動,將蓋子精確地定位在杯子上。

圖片 4:水冷式刀架可在使用空間大且溫度高達 300°C 的情況下進行高精度定位密封。

圖 5:使用雙頭噴墨裝置為蓋子貼標籤。

圖片 6:最後,杯子經由提升裝置以同步的方式向上輸送。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢