酸乳酪灌裝線:使用塑膠滑動軸承的衛生設計

灌裝系統製造商 miromatic 採用 igus 結構套件

輪廓

  • **需求:**iglidurJ 軸承襯drylin R 線性滑軌igubal球面滑動軸承、iglidurJ 滑动軸承能量鏈
  • **需求:**24/7 運作中的高可用性、極高的衛生要求、至少可每日清潔(侵蝕性清潔劑、熱蒸氣、高壓)、無潤滑劑、FDA 認證
  • **產業:**飲料業、裝瓶廠
  • **客戶的成功:**我們的軸承免維護且無磨損。 此外,還有專為食品加工機械開發的聚合物材料,並擁有相應的認證。基於這些原因,miromatic 的設計師十多年來一直廣泛使用我們的滑動軸承。
miromatic 充填系統

遇到的問題(困難)

解決方案

圖 1:集裝箱分類 - iglidur J 軸承可確保線性行程的精確導引。

圖 2:使用 drylin R 線性滑軌實現蓋子分離。這些外殼軸承由兩部分組成,因此簡化了系統的組裝。

圖 3:導螺桿安裝在 igubal 球面軸承中,以補償偏差。

圖 4:igubal 球面軸承作為導螺桿支撐的詳細視圖

圖 5:灌裝站的高度調節是在iglidur J滑動軸承的垂直線性行程中實現的。我們的塑膠能量鏈可確保安全的電纜佈線。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢