強大的齒帶軸,用於灌裝廠的桶輸送

每小時要處理 700 個酒桶,應該找到堅固可靠的線性軸心

輪廓

  • 需要: drylin® ZLW-線性軸、iglidur® 滑動軸承drylin® 線性軸承、用於狀態監控的 isense 技術
  • **需求:**KHS 系統的產能為每小時 700 個小桶,因此需要緊湊、堅固且強大的軸來處理小桶。此外,還需要高可用性和使用壽命。
  • **產業:**飲料業
  • **客戶的成功:**透過使用大尺寸的 drylin® ZLW 齒帶軸,可以創造出堅固耐用的系統,其靈活性深受 KHS 客戶的重視。線性軸也能很好地吸收桶處理過程中的高側向力。

遇到的問題(困難)

解決方案

系統穩定且堅固耐用。 使用者非常欣賞其靈活性。 線性軸也能很好地吸收桶搬運時的高橫向力。

Sebastian Eckes

Krones 設計工程師

圖 1:有了 Innokeg AF-C Transversal,KHS 開發了一套非常靈活的桶清洗和灌裝系統。

圖 2:我們提供 KHS 兩公尺長、126 公斤重的線性軸作為可立即安裝的裝置。

圖 3:軸的總體視圖。在底部可以看到重達兩倍 80 公斤的桶的夾持裝置。

圖 4:結合三齒帶驅動器和雙線性滑軌的 drylin® 滑動元件,也能吸收所需的高側向力。

圖 5:設計巧妙且易於拆卸的定位拉釘可快速更換外殼軸承中的滑動襯片。

圖 6:在 drylin® 不銹鋼線性軸承的幫助下,升降站的軸心也可免潤滑地移動。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢