Krones AG 檢測技術的安全格式調整

線性軸、滑動軸承、回轉環軸承、e-chain® 和齒輪箱解決方案,適用於現代化測試系統

輪廓

遇到的問題(困難)

解決方案

Krones 的 Linatronic 735 用於空容器的智慧安全檢測。

Linatronic 735 側壁檢測中的旋轉機構,使用 iglidur 回轉環軸承代替鉸鏈軸承。

側壁檢測中的攝影機,配備四個可調整高度的 drylin® SLW-0630。

使用不銹鋼製成的 drylin WS-1040 線性馬達,以格式調整的方式分類瓶子的剔除系統

使用乾式旋轉® 導線螺絲螺帽進行線性馬達格式調整的詳細視圖。

使用 robolink Apiro 接頭和 Dryspin 梯形導螺桿螺母貼標前,在貼標機中調整壓縫的容器對齊方式

使用線性軸及電子鏈調整攝影機系統的高度,以監控填料液位®.

使用 drylin® XY 工作台 SLW-20-80 對 Checkmat 中的雷射配料單元進行 xy 格式調整

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢