無潤滑和高動態:貼標機的儲存技術和電纜

在克朗斯貼標系統的格式調整中使用乾式運行的高性能聚合物

輪廓

遇到的問題(困難)

解決方案

圖 1:左:使用 iglidur® J 梯形螺紋法蘭螺帽進行皮帶站的橫向調整。右圖:使用 iglidur® J 法蘭螺帽和 FJUMT 轉接器調整皮帶站的高度。

圖 2:使用梯形導向螺絲螺帽和 RJMP-固體塑膠軸承的套筒刷高度調整。

圖 3:預縮的橫向調整:可使用手輪設定所需的寬度。

圖 4:使用 drylin® SLW-1040 調整預縮的高度 完整的解決方案包括夾具、位置指示器和曲柄,用於調整瓶型的格式。

圖 5:使用 SLW-2080 特殊解決方案調整固定裝置的高度。能量鏈接管纜線的引導。

圖 6:使用 WS-1040 型材滑軌和包含手動夾鉗的滑塊調整進料感應器。

圖 7:使用 drylin® WS-1040 型材導軌和包含手動夾具的滑塊調整出口感測器。

圖 8:使用 drylin® SLW-1040 導向螺桿模組(包括角度驅動器和附件)調整偏轉輥的高度。根據不同的尺寸,積膜器中會使用 12 到 36 個偏轉輥,每個偏轉輥都有兩個 xiros 滾珠軸承。

圖 9:使用 drylin® N-27 系列調整安全閘門。

25 年的夥伴關係。

Sleevematic TS 標籤機

其他令人振奮的應用

Alberts 販賣機

冰沙調製站

尿布生產廠

尿布生產廠

能量與訊號路徑

收割機

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢