尿布生產線<br><font size="7">採用 drylin® 線性軸,可達到 365 天無潤滑持續運轉<br></font>

尿布生產廠

得益於 drylin® 線性軸,可 365 天無潤滑持續運作

尿布生產線上的乾式線性系統

輪廓

  • 需求: 免潤滑 Drylin® -set Easy Tube 、 RJUM 線性滑動軸承 、 主軸 線性 單元 、來自 drylin® W
  • 計劃的混合軸承。 需求: 由於一年 365 天持續運轉的頻繁更換,導致線性技術的高負荷、高污垢和灰塵含量、摩擦效應造成的污染。
  • 產業:
  • 紡織業 客戶的成功: 今天,drylin® 線性軸承用於快速、可靠的轉換。它們免潤滑、免維護、對灰塵和污垢不敏感、無腐蝕、耐用、安靜且重量輕。
SHTP-12 導向螺桿線性系統

遇到的問題(困難)

解決方案

圖 1:使用 drylin® easytube SET-25 主軸線性單元,對卷材中心控制的感應器進行格式調整。主軸受到堅固鋁管的可靠保護。

圖 2:使用 drylin®-linear 裝置 Easy Tube SET-25 來定位薄膜卷筒中心調整的感應器調整。

圖 3:使用 drylin® 線性裝置 Easy Tube SET-25 進行清洗吹卸的氣動缸格式調整。

圖 4:使用 drylin® 導螺杆線性系統 SHT-12-AWM 進行四線 90° 變形的中心調整,適用於無紡布卷材。共有八套系統在使用中。

圖 5:使用 drylin® 導螺杆線性系統 SHTP-12-AWM 調整檢測攝影機的緊湊型格式調整。

圖 6:SLW-2080-AWM 線性主軸工作台可確保同步調整高度,將包裝好的尿布壓入紙箱。

其他應用範例

特殊量測裝置,含導螺桿軸、馬達& 控制系統

驅動技術應用範例

適用於混凝土的 3D 印表機 l 適用於多塵環境的無潤滑解決方案

驅動技術應用範例

自動定位系統中的電力驅動技術

訂單篩選單元中的驅動技術

用於精密、無間隙焊縫彎度測試設備的線性軸

用於精密、無間隙焊縫彎曲測試裝置的直線軸

無潤滑的線性軸用於雞尾酒自動調酒機

無潤滑線性軸,用於自動化雞尾酒調酒機
驅動技術商店

驅動技術線上商店

驅動技術配置器

驅動技術配置器

驅動技術白皮書

下載白皮書

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢