CC-Link 連接線

適用於動態應用的耐彎曲CC-Link電纜

  • 標準 CC-Link,其資料傳輸率為 10 Mbit/s,以 RS-485 為基礎。它可用於傳輸控制資料和資訊。
  • CC-Link/LT 的傳輸速度為 2.5 Mbit/s,是以位元為導向的網路,用於執行執行器和感測器。
  • CC-Link Safety 以標準 CC-Link 為基礎,但在 CC-Link 通訊協定的頂層多了一層安全功能。標準 CC-Link 裝置和 CC-Link 安全裝置都可以在此連接。但是,需要一個 CC-Link 安全主模組。
  • CC-Link IE 以工業乙太網路為基礎,專為生產工廠所有層級的無縫資料交換而設計。資料傳輸速率為 1 Gbit/s。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

副協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢