變更語言 :
將螺紋驅動器專家選擇的梯形螺紋幾何形狀更換為乾式旋轉® 螺紋幾何形狀並不總是很直觀。為了確保在更換過程中不會出錯,我們已詳細總結個別步驟,並附上圖解。如果您仍不確定,請聯絡我們的專家。我們將與您一起瞭解各個步驟,並為您找到合適的解決方案。
您可以事先瞭解取代傳統梯形 DIN 103 螺紋主軸的優點。請造訪:dryspin® 替代 DIN 103 梯形螺紋。






高效率、低磨損
專利的 dryspin® 陡峭螺紋技術由 igus® 於 2013 年開發,與傳統的陡峭螺紋相比,具有許多優點。由於扁平的側角,它能有效地將作用力轉換為平移運動。透過與塑膠螺帽和主軸相匹配的規格和幾何形狀,乾旋® 為陡螺紋提供更長的使用壽命和更高的效率。由於圓滑的齒面幾何形狀,減少了螺紋主軸與導螺螺帽之間的接觸面,螺紋系統在負載下幾乎是無聲無震地運轉。
各個乾式螺紋® 之間的距離較大,增加了摩擦優化聚合物在螺紋中的比例(因數 1.3)。更耐磨的材料和更高程度的效率對於比傳統陡峭螺紋長達 5 倍的使用壽命起了決定性作用。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net