變更語言 :

內側高度 hi: 35 mm
內寬 Bi: 30 - 140 mm
彎曲半徑 R: 55 - 150 mm
間距: 25 mm

內側高度 hi: 40 mm
內寬 Bi: 40 - 300 mm
彎曲半徑 R: 63 - 200 mm
間距: 27.8 mm

內側高度 hi: 52 mm
內寬 Bi: 40 - 300 mm
彎曲半徑 R: 75 - 200 mm
間距: 30 mm

內側高度 hi: 62 mm
內寬 Bi: 50 - 400 mm
彎曲半徑 R: 115 mm
間距: 50 mm
透過使用特殊材質,e-chain® 本來就很低的磨損可以進一步大幅降低。因此,e-chain® 也可以用於許多需要複雜特殊解決方案的應用。我們已經完成了滑動和無支撐應用的廣泛測試計劃。在許多應用中,特殊材料的 e-chain® 可以幾乎無磨損操作。IPA 的測試證實,igus® 的標準 e-chain® 符合無塵室的要求,並經過"的測試,證實其具有非常良好的" 。無塵室對移動部件的耐磨性要求非常高,因此,以 e-chain® 為例,必須具有高耐磨性,才能滿足這種敏感環境的標準要求。

IPA 分級 - 報告 IG1303-640-1:ISO 1 級,根據標準 DIN EN ISO 14644-1
適用於 E61.29.050.075.0.CR 系列,速度 v = 0.5 m/s、1.0 m/s、2.0 m/s

極低噪音
根據 igus® 內部測試 4479,1m/s 時 E61.29.070.055.0 = 32dB(A)

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net