需要什麼?遊艇門鉸鏈的滑動軸承
要求:耐海水、無腐蝕、適合高負荷、良好的滑動特性
產業:造船業
客戶的成功:可快速交付且符合成本效益的滑動軸承解決方案,滿足所有要求。
問題:Lethe 一直在尋找能夠承受環境條件的滑動軸承,例如與海水接觸和高負荷,同時滿足高品質設計的要求。
解決方案:iglidur® G滑動軸承可在普遍的環境條件下使用,並與 Lethe 船門的高品質設計相融合,因為它們不需要任何額外的潤滑劑,因此門鉸鏈永遠都是乾淨的。
船門(例如由 Lethe Exterior Doors GmbH 製造的船門)必須具有極佳的密封性,即使在室內也能承受高水壓。防火也同樣重要。在這方面,船門的任務就是將防火區段彼此分隔開來。
設計也扮演著非常重要的角色。副總裁 Axel Kruse:"我們從不生產 「現成 」的產品。我們的艙門總是根據遊艇的外觀量身定制。" 我們必須遵守造船業的規章制度。我們的座右銘是:"遊艇越大,法規越嚴格。"
Lethe 不僅開發和製造門,包括框架,還在現場進行安裝,並負責調整。這套方案還包括維修艙等和電動滑門,門板大且相應地重,但引導運行順暢。另一個負責的領域是滑動式防風門,也是電動操作的。
抗海水侵蝕是鉸鏈的先決條件,由手工拋光不鏽鋼製成的高品質可見部件的完美外觀,以及即使門體重量很重也能順暢運行,也是鉸鏈的先決條件。
Axel Kruse"任何建造 70 或 100 公尺遊艇的人都期望如此。" 除了不受張力影響之外,最重要的是門栓中的滑動軸承能夠讓操作順暢。它們在幾平方毫米的非常小的區域上施加了非常大的負載,然而在旋轉軸上必須容易移動。
Lethe 在門鉸鏈中使用由高性能聚合物 iglidur® G 製成的無凸緣 igus® 滑動軸承。這有幾個很好的理由。Axel Kruse:"這種材料耐海水、無腐蝕、非常有彈性,而且滑動性能非常好。無潤滑操作是非常重要的 - 尤其是它的外觀。軸承採用黑色,與鉸鏈的設計完美融合。"
您可以在此找到所使用的產品
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net