技術資料
**用於封邊機的送邊:**該系統使用兩個快速伺服軸,可將厚度 0.4 mm - 2 mm 且高度達 28 mm 厚度的封邊材料全自動旋轉 90 度,並將其輸送到封邊進料口。
對 ISAS Gmbh 來說,傳統的金屬製回轉環球軸承不適合用於膠邊放卷機構的軸承。因此,該公司一直在尋找一種無需外部潤滑且防塵的解決方案。
使用由塑料製成的 xiros 迴轉環球軸承 BB-RT-01-60-ES,為邊緣滾子軸承找到了合適的解決方案。它們可確保系統無故障運行,具有防塵、耐用、經濟實惠和免維護的特點。
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net