變更語言 :
當進行碰撞測試時,高速攝影機必須能夠清楚地看到一切。這需要精密的照明系統,例如 MESSRING GmbH 所設計的照明系統。該系統由 8 個可在 X、Y 和 Z 軸上移動的吊船組成。由於安裝在每個吊船上的燈架也可以旋轉和轉動,因此對電纜的佈線要求很高。我們的塑膠能量鏈系統由不同的系統和設計組成,可確保在有限的安裝空間內進行可靠的數據和能量傳輸。

技術提升 ...降低成本。
在這本 igus® 雜誌中,您將發現大量的可能性和應用實例,說明如何使用即裝即用的能源鏈系統降低技術升級和/或成本。
親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net