[[對於新建項目,我們建議採用技術優化的igus® E4.1模組化套件中的E4.28拖鏈系列。
如有任何問題,請聯繫您的igus®代表。 感謝您的理解 轉到E4.28系列
您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
220系列拖鏈,每個鏈節均有橫杆
1.橫杆可沿拖鏈的兩側拆卸
2.寬大的塑膠橫杆可有效保護電纜
3.“車閘式”限位塊可有效降低噪音
4.封閉和開放設計可結合使用
5.可鉸接式快速開啟的移動蓋板 - 拖管
6.優化的滑行表面
7. 多種內部分隔方案
8.KMA接頭可在所有端面連接
9.可選用剛性或活動式接頭
10. 選配集成式去應力接頭
11可選配帶雙向彎曲半徑的RBR
E4/00-NC 也可選用不帶預緊的拖鏈
可提供內寬Bi: 40 - 300 mm
可提供彎曲半徑 R: 55 - 250 mm
節距 :46 mm/鏈節 = 22 鏈節數/m