1.優化的內外高比例 2. 多種內部分隔方案 3.“車閘式”限位塊可有效降低噪音 4. 圓滑寬塑膠橫杆 - 有效保護電纜 5.採用側向耐磨墊優化滑行表面 6. 抗污垢外殼 7. 還可提供反向彎曲半徑RBR型拖鏈! 8.橫杆可沿拖鏈的兩側拆卸
可提供的內寬:50 - 600毫米 可提供的彎曲半徑:150 - 1000毫米 節距:111 mm/鏈節 = 7 鏈節數/m
所要求的間隙高度是 HF=H+100毫米(在5千克/米的附加載荷下),這適用於所有類型的應用如空間特別有限,請向igus®諮詢。
**与链长相符计算长度免固定架
A1=移動端 , A2=固定端 節距:67mm/鏈節 每米鏈節數= 15 行程:S 拖鏈長度 = S/2 + K
架空長度與填充重量 X 軸:架空長度(米)FLB/FLG Y 軸:填充重量(千克/米)刻度下段:行程 S(米)FLB = 帶准許凹陷的架空FLG = 上層平直的架空
從10米起,最大可達120米 鏈長 = S/2+K2 長行程 - 滑行(使用溫度最高達120m) 在滑行應用中,拖鏈的上行部分是在下行部分上使用的 我們建議這樣的一個系統的專案規劃由我們的技術人員來進行。對於行程在4.0到10米之間的應用,我們建議使用更大的架空拖鏈 A1 = 移動端 A2 = 固定端 A3 = 帶耐磨滑條導向槽 A4=不帶滑動條的導向槽 A5=總長導向槽
应用实例 3D-CAD 訂購樣品,目錄和CD-ROM 拖链专家致电 使用寿命计算 PDF文件 詢問產品專家
应用igus®产品的设计
安靜模式
鋼製接頭
模組化內部分隔
7種寬度和11種彎曲半徑
用於打開和關閉 E4 系列拖鏈的實用工具
设计说明更多信息请见“架空应用”
设计说明更多信息请见“滑行应用”
装配说明
其他安装型号
技术说明
去应力元件
1. 分隔片
2. 中間橫隔片支架
呼叫配置
選項 1 :分隔片和填充片 通常,標準的易格斯分隔方案為每隔一個鏈節安裝一個分隔片。 用於拖鏈的標準分隔片 6401具有寬大的基腳設計,即使在裝有粗電纜或軟管時,也具備可靠的穩定性。 豎隔片(例如側向安裝應用中)可通過拖鏈填充片 405.XX來固定 每個填充的高度為2毫米 為了避免這一情況,填充片也可以裝在可開啟橫杆外側(不適用於長行程) XX=填充片寬度(可選擇10,15,20,30和40毫米) 適用於拖鏈的鎖緊分隔片6408 ,用於極高濕度的應用,例如堆肥廠 側凸輪可統一對齊豎隔片;如這些分隔片錯位,則在試圖打開拖鏈時,會破壞這些分隔片。
選項2 - 橫隔片支架 當使用許多不同直徑的電纜時,拖鏈和拖管可以同時採取水準和垂直分隔 側邊橫隔片支架286、中間橫隔片支架288 橫隔片386.X 構成架式系統的基本格式。 在7毫米高的格子裏,可以把各種寬度的橫隔片放置在15種不同的高度上。 單邊開口橫隔片支架6405可插入現有的內部分隔系統中,而無需拆除內部分隔片。 在安裝帶開口橫隔片支架時,頂部及底部凹口不得被橫隔片佔據。 滾柱墊塊 - 減小特別敏感的介質管所受到的磨損至最低 很簡單方便的夾在橫杆上 滾柱可對拖鏈與介質管之間的相對運動進行補償
鋼——擺動
鋼導槽
1. 導槽(藍)2. 滑動條(黑)3.安裝套件(紅)4. 無 C 軌的單個安裝架5. 導軌長度
+ 使用安裝套件簡單裝配+ 2 件式設計——拖鏈寬度可配置+ 非常穩定+ 經濟高效+ 眾多選擇
不帶耐磨滑條的導向槽產品型號92.30,帶導軌的導向槽產品型號98.31。
組合安裝套件的產品代碼為 98.50.XX
聯絡窗口
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明