您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
390系列拖鏈,每隔一個鏈節有橫杆
1.橫杆可沿拖鏈的兩側拆卸
2.“車閘式”限位塊可有效降低噪音
3.封閉和開放設計可結合使用
4.可鉸接式快速開啟的移動蓋板 - 拖管
5. 多種內部分隔方案
6.優化的滑行表面 - 帶側向耐磨墊
7. 圓滑寬塑膠橫杆 - 有效保護電纜
8. 選配集成式去應力接頭
9.KMA接頭可在所有端面連接
10.可選用剛性或活動式接頭
11. 還可提供反向彎曲半徑RBR型拖鏈!
E4/00-NC 也可選用不帶預緊的拖鏈
可提供內寬Bi: 40 - 300 mm
可提供彎曲半徑 R: 55 - 250 mm
節距 :46 mm/鏈節 = 15 鏈節數/m