您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
410系列拖鏈,每隔一個鏈節有橫杆
1.橫杆可沿拖鏈的兩側拆卸
2.封閉和開放設計可結合使用
3. 多種內部分隔方案
4.可鉸接式快速開啟的移動蓋板 - 拖管
5.“車閘式”限位塊可有效降低噪音
6.寬塑膠橫杆
7.優化的滑行表面 - 帶側向耐磨墊
8.KMA接頭可在所有端面連接
9.可選用剛性或活動式接頭
10. 選配集成式去應力接頭
11. 抗污垢外殼
12可選配帶雙向彎曲半徑的RBR
E4/00-NC 也可選用不帶預緊的拖鏈
可提供內寬Bi: 75 - 462 mm
可提供彎曲半徑 R: 150 - 500 mm
節距:91 mm/鏈節 = 11 鏈節數/m