页面不可提供。
请确保您的浏览器可执行Java语言。
请等待页面被完全下载
PMAFIX VWD:連接件適合90°角型
這些PMAFIX連接件可用於各種場合。結合PMAFLEX軟管,這些連接件可達到最高等級的安全性和密封性能。
特點:
高級聚醯胺
自阻燃,不含鹵素,磷和鎘
極佳的抗衝擊強度
運行溫度範圍:
-40°C 至 +105°C;
短期:
+160 °C
可達IP66等級(VND)
配套預裝萬能安全夾(AFN2)。
IP68:
配套橢圓夾(OVN2),軟管及螺紋密封(NVN3,SVN4)
搜索
購物車
快速订购
Home
> 拖鏈系統
> 產品一覽
> PMA 保護軟管及附件
> PMAFIX VBD
PMAFIX VBD
PMAFIX VWD:連接件適合90°角型
這些PMAFIX連接件可用於各種場合。結合PMAFLEX軟管,這些連接件可達到最高等級的安全性和密封性能。
特點:
高級聚醯胺
自阻燃,不含鹵素,磷和鎘
極佳的抗衝擊強度
運行溫度範圍:
-40°C 至 +105°C;
短期:
+160 °C
可達IP66等級(VND)
配套預裝萬能安全夾(AFN2)。
IP68:
配套橢圓夾(OVN2),軟管及螺紋密封(NVN3,SVN4)
選項 :
A [mm]:
B [mm]:
螺紋尺寸 :
NW [mm]:
彎曲半徑R [mm]:
SW [mm]:
產品代號 :
聯絡窗口
訂購樣品,目錄和CD-ROM
PDF文件
條件與條款
地址
注意事項
資料隱私保密聲明