您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
R770系列拖管,封閉型
1.橫杆可沿拖鏈的兩側拆卸
2. 多種內部分隔方案
3.封閉和開放設計可結合使用
4.“車閘式”限位塊可有效降低噪音
5.優化的滑行表面
6. 圓滑寬塑膠橫杆 - 有效保護電纜
7.可鉸接式快速開啟的移動蓋板 - 拖管
8.KMA接頭可在所有端面連接
9.可選用剛性或活動式接頭
10.選項 - 集成安裝去應力電纜夾和梳狀板在C型槽上
11. 還可提供反向彎曲半徑RBR型拖鏈!
E4/00-NC 也可選用不帶預緊的拖鏈
可提供內寬Bi: 50 - 300 mm
可提供彎曲半徑 R: 125 - 300 mm
節距:56毫米/鏈節 = 18鏈節/米