1.一片式側板 2.適用於高速和高加速度應用 3.可裝配帶去應力梳狀板的直角接頭 4.三片式設計 5.可按要求縮短或加長 6.可提供的附件如內部分隔片和去應力元件 7.重量輕 8.幾乎不會產生龜裂現象
內寬Bi: 30 - 120 mm 彎曲半徑 R: 38毫米 節距:15mm/鏈節 = 67鏈節數/米(1005mm)
* 所需的間隙高度為 HF = H + 40 毫米(填充重量為 2 千克/米)如果您有特別小的空間,請與我們聯繫。
**与链长相符计算长度免固定架
A1 = 移動端, A2 = 固定端 節距:15 mm 每米鏈節數:46鏈節/1,1012mm 行程:S 拖鏈長度 = S/2 + K Z=橫桿間的距離 (在標準配置中,每隔4個鏈節安裝一個橫桿,也可按照要求實現其他間距)
取決於附加負載時的架空長度 X軸:架空長度FLB/FLG(m) Y軸:附加負載(kg/m) 低刻度:行程以米為單位 FLB=安全塌腰架空長度 FLG = 直線架空長度
应用实例 3D-CAD 訂購樣品,目錄和CD-ROM 拖链专家致电 使用寿命计算 PDF文件 詢問產品專家
应用igus®产品的设计
由於側面帶,安裝速度快
设计说明更多信息请见“架空应用”
设计说明更多信息请见“滑行应用”
装配说明
其他安装型号
技术说明
去应力元件
選項 1——標準
選項 2:全寬架
選項 3:架子
1. 標準 29.1標準——適合任何應用 分隔板,底寬,在拖鏈中實現最大保持力和良好的穩定性。 29.2 更快安裝電纜 固定在寬底的一側,對側狹小,易於安裝電纜(輕鬆夾持)。
呼叫配置
全寬水準分隔片
3.橫隔片
塑膠緊固件
去應力梳狀板或去應力C型槽可被固定在最後一節橫桿上。
聯絡窗口
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明