淘汰型號
在新設計應用中,我們建議選用經技術優化的拖鏈E2系列R58型拖管
老型號的R58系列庫存數量有限 產品支援和庫存將從2012年開始有所限制。如有任何疑問,請聯繫您的易格斯聯繫人 謝謝您的理解
對於新型E2 R系列R58型號
您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
R58系列 - 管, 可沿外徑方向快速打開
1.保護電纜和軟管不受高溫碎屑影響
2. 小節據,運行輕,安靜
3.蓋板可沿外徑方向拆卸
4. 全封閉
可提供內寬Bi: 50, 75 mm
可提供彎曲半徑 R: 75 - 250 mm
節距:33,3 mm/鏈節 = 30 鏈節數/m