淘汰型號
在新設計應用中,我們建議選用經技術優化的拖鏈E2系列R68型拖管
老型號的R68系列庫存數量有限 產品支援和庫存將從2012年開始有所限制。如有任何疑問,請聯繫您的易格斯聯繫人 謝謝您的理解
R68 系列,新品 - 管, 可沿外徑方向快速打開
您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
R68系列 - 管, 可沿外徑方向快速打開
1.全封閉設計 - 可有效防護高溫碎屑,保護電纜和軟管
2. 小節據,運行輕,安靜
3.蓋板可沿外徑方向拆卸
對於E2 R系列R68型號,新的可選內寬Bi:75到175毫米
可提供彎曲半徑 R: 100 - 300 mm
節距:36 mm/鏈節 = 28 鏈節數/m