在此開始您的專案!醫療技術中的螺桿驅動
由於採用了無潤滑螺桿驅動,更加衛生
精進技術、降低成本
► 降低 25% 磨損率► 相較於金屬螺桿螺母,經濟實惠 50.9% ► 由於不對稱螺紋,使用壽命延長 30%。►
► 與同類塑膠螺母相比,性能提升高達 69%
► 100% 免潤滑、免維護及耐腐蝕 ► 與滾珠螺桿系統相比,效率提升高達 50%
► 降低高達 88%重量
如何避免實驗室中不必要的污染?
金屬螺母仍是醫療技術的標準。然而,它們大多需要定期潤滑和維護,這意味著灰塵和污垢微粒可能會黏附在所使用的油脂上。相較於乾式運行系統,這會導致相當大的污染和明顯更高的磨損。此外,金屬螺帽在潮濕的環境中會快速腐蝕。
免潤滑和免保養 drylin 螺桿技術應用於醫療技術中,具有幾項決定性的優勢。它們完全不需要潤滑和維護,也能在腐蝕性環境中可靠運作。
這就是 igus 螺桿技術如何降低復健裝置的成本。
金屬螺母比塑膠螺母更昂貴,以相同連接尺寸的 dryspin 技術取代金屬螺紋,可節省高達 50.9% 的採購成本。測試顯示,磨損率可降低 25% ,產品使用壽命可增加 30% 。