用於移動供電的 chainflex® 耐彎曲電纜

chainflex® 耐彎曲電纜是非訂製電纜,用於拖鏈中的運動應用或機器手臂應用,保證36個月無故障。
chainflex® 耐彎曲電纜符合EMC安全要求以及各種標準和準則,如UL、CSA、VDE、EAC、CTP、Interbus和Profibus。 c可採用多種護套材質。產品系列涵蓋了控制電纜、伺服電纜、馬達電纜、機器人電纜,以及總線電纜、數據電纜、編碼器電纜和光纖電纜。用於拖鏈的 chainflex® 耐彎曲電纜在長時間內完美運轉,承受眾多循環、高速和高加速度以及非常極端的環境條件。
產品數量: 0
很遗憾,该分类下目前没有可用商品。您需要支持还是定制化解决方案?使用igus® LiveChat立即获取帮助吧!或者 请给我们留言。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang+886 4 2358 1000 #101聯繫我們

出貨及諮詢