iglidur® X,套筒軸承,毫米

化學和溫度專家,最多承受150 MPa的靜態負載

iglidur® X,套筒軸承,毫米 drawing
iglidur® X,套筒軸承,毫米
來自2 1
iglidur® X,套筒軸承,毫米 drawing
iglidur® X,套筒軸承,毫米
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: XSM-0203-03
  • 材質: iglidur® X
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 化學和溫度專家,最多承受 150 MPa的靜態負載
  • 可在持續運行中承受 -100 °C 到 +250 °C 的溫度
  • 具有普遍的抗化學性
  • 符合美國聯邦航空局 (FAA) 對飛機內部的防火要求
  • 高抗壓強度
化學和溫度專家。
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

王志剛 Gary Wang
王志剛 Gary Wang

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #169

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點