iglidur® A200,套筒軸承,毫米

FDA認證,用於低速

iglidur® A200,套筒軸承,毫米
iglidur® A200,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® A200,套筒軸承,毫米
iglidur® A200,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: ASM-0103-02
  • 材質: iglidur® A200
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • FDA認證,用於低速
  • iglidur® A200 材料,符合食品和藥物管理局(FDA)法規的要求
  • 適合直接接觸食品
  • 用於低速應用

iglidur A200 | 符合 FDA 低速規範

材料 iglidur A200 適用於直接接觸食品。因此,它是食品工業、醫療設備結構、小型家用電器等機器上軸承點的理想解決方案。此外,iglidur A200 的特點還在於其嵌入污垢的能力和平穩的運作性能。

典型應用領域

  • 食品工業

我什麼時候使用它?

  • 適用於直接接觸食品
  • 當需要安靜操作時
  • 當需要嵌入污垢時,當需要符合 FDA 要求時

我什麼時候不使用它?

  • 如果只需要最高的耐磨性
  • 如果溫度永久超過 +80°C
  • 如果需要低成本通用軸承
  • 如果要在潮濕的環境下使用
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

王志剛 Gary Wang
王志剛 Gary Wang

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #169

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點