無塵室的能源鏈

在無塵室中,每條移動的電纜都是潛在的污染來源,igus 能源鏈可以在數百萬次循環中導向和保護您的電纜和軟管,同時將顆粒產生到最低限度。根據 DIN EN ISO 14644-1 的 ISO 類別 1 到 5 級的數千種配置認證,您可以獲得低耐磨損、靜音運行的解決方案,有助於維持您的分類,所有這些配置均可備有常備庫存,而且無最小訂購量。選項包括 e-skin 浪管,這是一種緊湊的 ISO 類 1 系統,運行高達 33 dB (A);以及 E6.1 系列,專門提供安靜、減震操作,並能在乾洗室中運行。每個系列都經 IPA 認證的 igus 無塵室實驗室驗證。

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!