適用於伺服器機架、抽拉式抽屜的draw-e-chain 抽屜拖鏈

在非常狹窄的空間中進行線材導引

  • 有利的電纜佈線方式,可輕鬆填充,並有明確的彎曲半徑
  • 採用帶狀設計,零件更少,無需額外安裝支架
  • 比目前最扁平的標準電子鏈平 13%® B17.1.048.0
    (安裝時旋轉 90°) 並可從上方填充
  • 根據需求精確設計的電纜佈線可節省材料
  • 節省空間的 e-chain® 適用於伺服器抽屜等最小的安裝空間
伺服器擴充中的draw- e-chain®
伺服器擴充中的draw- e-chain®
draw-e-chain抽屜拖鏈
draw-e-chain抽屜拖鏈
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

您可能也有興趣

拖鏈線上商店

拖鏈線上商店

拖鏈系統配置器

拖鏈系統配置器

拖鏈 Chainge 計劃

拖鏈回收

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢