3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
DE-DE (TW)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
拖鏈
igus-icon-arrow-right
用於直線運動的拖鏈
igus-icon-arrow-right
Energy chain 03 series | One-piece, non-openable | Inner height: 5mm
Energy chain 03 series | One-piece, non-openable | Inner height: 5mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自4 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
內部高度 [Hi]
5 mm
最大限度電線電纜直徑
3.5 mm
開放原則
不可打開
內寬 [Bi]
5 mm
彎曲半徑 [R]
10 mm
不確定是否合適?
igus-icon-cad-dateien
下載 CAD 資料
產品選擇
產品說明
技術數據
下載
選擇安裝尺寸和類型:
igus-icon-dropdown-up
應用
igus-icon-check
懸空應用
滑行應用
懸掛
能量傳輸保護拖鏈
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
03.05.010.0
內寬 [Bi] [mm]
5
彎曲半徑 [R] [mm]
10
產品選擇
igus-icon-plus
產品說明
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
下載
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up